เผยแพร่สินค้าของคุณ
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    สเปคสินค้า
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102111128EX
    • Product familyE.C.A. Filtered Stop Taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filtered Stop Taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING