เผยแพร่สินค้าของคุณ
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    สเปคสินค้า
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.102167108EX-Y
      • Product familyE.C.A. Nita
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Shower Mixer
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2018-02-14
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)148
      • กว้าง (มิลลิเมตร)110
      • ความลึก (มิลลิเมตร)65
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักChrome
      • ออกเเบบโดยตุรกี
      • ผลิตโดยตุรกี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.37
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • UNSPSC nameShowers
      • UNSPSC code30181503
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)