เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    สเปคสินค้า
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102118049EX
    • Product familyE.C.A. Luna
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)337
    • กว้าง (มิลลิเมตร)101
    • ความลึก (มิลลิเมตร)259
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.66
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures