เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nita Concealed Bath Mixer
Nita Concealed Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Concealed Bath Mixer

    E.C.A. Nita Concealed Bath Mixer
    สเปคสินค้า
    • • 3 way diverter • Flow rate shower connection: 12.1 l/min • Flow rate bath filler: 20.6 l/min • 2 way diverter product code is 102126759EX • Localization product codes are available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102126757EX
    • Product familyE.C.A. Nita
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Bath Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)408
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures