เผยแพร่สินค้าของคุณ
Myra Shower Mixer
Myra Shower Mixer
    E.C.A. Serel

    Myra Shower Mixer

    E.C.A. Myra Shower Mixer
    สเปคสินค้า
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 12,4 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102154023HEX
    • Product familyE.C.A. Myra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74
    • กว้าง (มิลลิเมตร)284
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures