เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    สเปคสินค้า
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102159206EX-K
    • Product familyE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Bath Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)176
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures