เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter
Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter

    E.C.A. Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter

    สเปคสินค้า
    • • Plastic covered flush mounted body
      • Compatible with plastic and galvanized pipes
      • Suitable for marble and granite wall covering
      • The possibility to 37 mm adjustment
      • Installation connections are G 1/2‘’
      • Surface mounted group should be bought separately
      • 2 way special diverter
      • Optionally, T9 coded product has a ceramic cartridge with temperature and flowrate limitator

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102166201EX
    • Product familyE.C.A. Concealed Bath/Shower Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Bath/Shower Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)