เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    สเปคสินค้า
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102102450EX
    • Product familyE.C.A. Luna
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)113
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)158
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)