เผยแพร่สินค้าของคุณ
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    สเปคสินค้า
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167303HEX-Y coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167303HEX-Y coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167203HEX-YDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167203HEX-YDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102167303HEX-Y
    • Product familyE.C.A. Myra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Bath Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)76
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures