เผยแพร่สินค้าของคุณ
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    สเปคสินค้า
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102167601HEX-K
    • Product familyE.C.A. Icon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)211
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures