เผยแพร่สินค้าของคุณ
Helios Shelf H414
E.C.A. Serel

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
สเปคสินค้า
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H414
  • Product familySEREL Helios
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)55
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures