เผยแพร่สินค้าของคุณ
Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10
E.C.A. Serel

Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

SEREL Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10 (53cm)
สเปคสินค้า
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2018 - Bronze A' Design Award, 

    2016 - Design Turkey Good Design Award, 

    2016 - Reddot Design Award, 

    2016 - Good Design 

    • 53x36cm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PS10
  • Product familySEREL Poseidon
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hung WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)355
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองVitreous china
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste