เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46
E.C.A. Serel

Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

SEREL Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46 (59.5 cm)
สเปคสินค้า
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SP46
  • Product familySEREL Sapphire
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)395
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.49
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures