เผยแพร่สินค้าของคุณ
ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit
Echelon

ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit

InsulTech™ ICMS by Oldcastle® is a complete thermally broken insulated masonry system which includes a full complement of insulation blocks and concrete masonry units (CMUs). Insultech offers high thermal efficiency in an innovative design combining a pre-assembled structural masonry unit, molded EPS insulation insert and thin veneer face. It provides design flexibility, installation efficiency and is available in both standard finishes as well as Trenwyth® colors and textures.

สเปคสินค้า
    • Installed as a complete assembly to improve installation efficiency
    • BASF Neopor EPS molded insulation inserts give the assembled unit an effective R-value of 16.2 at 75 degrees F
    • Meets 2012 IECC Energy codes from Zones 1 through 7
    • Internal stainless steel metal anchors molded into EPS inserts ensures safety connection to the back wall providing wind-load resistance and Fire Integrity™ for fire safety
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.icmu_lcorner_left
  • Product familySpecialty Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated Concrete Masonry System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.63
  • กว้าง (นิ้ว)15.63
  • ความลึก (นิ้ว)12.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_42
  • Uniclass 2015 DescriptionInsulated concrete blocks
  • OmniClass Number23-13 21 11 23
  • OmniClass TitlePreinsulated Concrete Masonry Units