เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
    ECLISSE

    ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs

    Sliding pocket door system for double door with jambs

    The counterframe is specific for plasterboard walls (open structure version) and masonry walls (closed pocket version).

    A sliding pocket door opens without taking up space, freeing the wall without any hindrance to the opening. Even more, double-leaf pocket doors allow the space to be reconfigured: when closed they allow for two separate and independent rooms, while when they are open they allow for two rooms that are not only communicating but are truly united, in one comfortable, welcoming and convivial space.

    It can accommodate wooden doors and glass doors.

    For the single door version see ECLISSE Single.

    Attention: ECLISSE products have country-specific dimensions.
    Download the file with the corresponding country extension or contact the company for further information.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eclisse-estensione
    • Product familySliding Pocket Door Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ECLISSE Classic Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel door frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 11 11
    • OmniClass TitleDoor Frames

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)