เผยแพร่สินค้าของคุณ
285 gallon ASME storage tank
285 gallon ASME storage tank
    ECO2 Systems LLC

    285 gallon ASME storage tank

    Commercial ASME certified, glass-lined 285G storage tank. The SANCO2 heat pump water heater system consists of two main components – a heat pump and a storage tank.

    Residential - The 4.5 kW heat pump is paired with a 43-, 83-, or 119-gallon storage tank, selected based on anticipated daily demand.

    Commercial - SANCO2 offers nine main storage tank models: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 and 1,000-gallon sizes.

    สเปคสินค้า
    • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.285-gallon-asme-storage-tank
    • Product familyCommercial Tanks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ECO-285GLNSM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)80
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก550
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC012339
    • ชื่อ ETIMStorage tank
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters