เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecolator 5
Ecolator

Ecolator 5

Ecolator mini treatment-plant is a result of high-tech research and product development expert. By combining chemical and biological water treatment, it can effectively reduce the organic substances and nitrogen (N) causing eutrophication and phosphorus (P) in the wastewater. Even a household's toughest wastewater is purified with Ecolator. Ecolator 5 is developed for wastewater treatment for new and older homes and vacation rentals. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecolator_5
  • Product familyMini treatment-plant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecolator 5
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2260
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFlow Treatment Device
  • UNSPSC namePurification
  • UNSPSC code401616

สินค้าใกล้เคียง