เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Ecolator mini treatment-plant is a result of high-tech research and product development expert. By combining chemical and biological water treatment, it can effectively reduce the organic substances and nitrogen (N) causing eutrophication and phosphorus (P) in the wastewater. Suitable for farm-buildings, large apartment buildings and more economic for common wastewater. Collection efficiency for example, bark, dairy farms and rehusekoittamoiden require wastewater. Suitable for large buildings and all kinds of plots. The front sump allows even difficult installation conditions. Inlet sewer can be up to 2.3 m in depth. The discharge of waste water pump allows the reversal of rising terrain. CE-marked contribution to the treatment plant. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecolator_max
  • Product familyMini treatment-plant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecolator Max
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2260
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFlow Treatment Device
  • UNSPSC namePurification
  • UNSPSC code401616

สินค้าใกล้เคียง