เผยแพร่สินค้าของคุณ
ecoRS3
ecoRS3
    Ecomess

    ecoRS3

    The ecoRS3 water meter is the newest electronic residential water meter equipped with a radio communication module and an LCD screen enclosed in a compact housing. Produced in versions for cold water and hot water in diameters DN15 and DN20.

    water meter, single jet, domestic, radio, smart

    สเปคสินค้า
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
      • 7 Years battery life;
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • Polish product
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ecors3
    • Product familyWODOMIERZ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATER METER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationController
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWater meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurbine Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 21 13
    • OmniClass TitleWaterflow Controls