เผยแพร่สินค้าของคุณ
I_FLUX
Ecomess

I_FLUX

The I_FLUX water meter is an electronic residential water meter equipped with a radio communication module and an LCD screen enclosed in a compact housing. Produced in versions for cold water and hot water in diameters DN15 and DN20. 

water meter, single jet, domestic, radio, smart 

สเปคสินค้า
    • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
    • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
    • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
    • 7 Years battery life;
    • Compact and aesthetic appearance of the devices;
    • Polish product
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.i-flux
  • Product familyWODOMIERZ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATER METER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองComposite
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFlow Controller
  • รหัส ETIMEG000045
  • ชื่อ ETIMMeters
  • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWater meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurbine Flow Meters
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย