เผยแพร่สินค้าของคุณ
Picoflux
Picoflux
    Ecomess

    Picoflux

    The Picoflux water meter is a polish product with more than 30 years of producing history.

    Produced in versions for cold water (50 degrees Celsius) and hot water (90 degrees Celsius) in diameters DN15 and DN20.

    mechanical water meter, single jet, residential, domestic

    สเปคสินค้า
      • rotary and hermetic abacus (anti-fog);
      • brass body and sealing plate;
      • anti-magnetic protection: 
      • sapphire rotor bearing;
      • self-cleaning rotor bearing system;
      • internal control system
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • Polish product
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.picoflux
    • Product familyWODOMIERZ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATER METER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Controller
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWater meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurbine Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 21 13
    • OmniClass TitleWaterflow Controls