เผยแพร่สินค้าของคุณ
Picoflux AiR
Picoflux AiR
    Ecomess

    Picoflux AiR

    The Picoflux AiR water meter is a unique solution on the market that combines a mechanical water meter with a radio communication module within one compact device, without the need to install external overlays. Produced in versions for cold water (50 degrees Celsius) and hot water (90 degrees Celsius) in diameters DN15 and DN20.

    mechanical water meter, single jet, residential, domestic, radio module

    สเปคสินค้า
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage
      • 10 Years battery life
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • The radio module installed with the battery inside of the water meter 
      • Polish product
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.picoflux-air
    • Product familyWODOMIERZ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATER METER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Controller
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWater meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurbine Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 21 13
    • OmniClass TitleWaterflow Controls