เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
    Ecophon

    Ecophon Advantage™ E

    For applications requiring an easily installed suspended ceiling meeting the essential functional demands. Ecophon Advantage™ E has an recessed visible grid and a tegular edge design creating a ceiling with a shadow effect that accentuates each tile and partially conceals the grid system. The visible surface of each tile is 7 mm below the grid. Each tile is individually demountable for easy access to soffit above. The system consists of Ecophon Advantage™ E tiles and Connect™ grid system with an approximate weight of 2,5 kgs/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface is a high quality batch painted glass tissue in white colour and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The Connect™ grid is manufactured from galvanized steel.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.advantage-e
    • Product familyModular ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Advantage
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)