เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Lp

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(5 รีวิว)

    Ecophon Focus™ Lp has a semi-concealed grid system and is used for highlighting direction in a room. There is a wide gap between the tiles in the emphasized direction and narrow gap in the other. Ecophon Focus™ Lp is a patent system with sharp edges and well defined. The system consists of standard Focus™ Lp tiles in 600 or 300 mm width and Focus™ Lp Technical tiles in widths of 150, 300 or 600 mm. The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ FT coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The Technical tiles are used to create areas for technical installations such as luminaires, ventilation, sprinklers, smoke detectors, loudspeakers etc. The exact width (148, 298 or 598 mm) is adopted to suit the standard sizes of luminaires on the market. The tiles and Connect™ grid systems give an approximate weight of 3-4 kg/m2 for the system. The grid is manufactured from galvanized steel. For best performance and system quality, use Connect™ grid and accessories.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.focus-lp
    • Product familyModular ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย