เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combison™ E, CAC 35
Combison™ E, CAC 35
    Ecophon

    Combison™ E, CAC 35

    Ecophon Combison™ is the fastest and easiest way to combine features for both sound absorption and sound insulation between rooms. Ideal for installations where the partitions do not extend all the way up to the soffit. Combison can also help to reduce vertical noise from floor to floor. The panel is easy to handle, install and demount and it has a visible grid system. It is made from crimped glass fibre and has an Akutex FT surface on the front.

    • • Class B sound absorption
    • • Sound insulation: CAC 35 dB
    • • Low weight and easy to handle
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.combison-e-cac-35
    • Product familyModular ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combison
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels