เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Rectangle

    Ecophon Solo™ Rectangle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Rectangle is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems. 

    The three different suspension systems using Adjustable wire hangers, One-point fixing (patent) or Absorber bracket in combination with the engineered Connect Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers and angles. 

    The Solo Rectangle panel is available in different sizes with a weight of 6,5 - 14,4 kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solo-rectangle
    • Product familyFree hanging units and baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solo
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)