เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

For applications requiring a dark ceiling having low light reflection and good sound absorbing properties. Ecophon Sombra A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. The system consists of Ecophon Sombra A tiles and Ecophon Connect grid systems, with an approximate weight of 3 kg/m² (4 kg/m² with Ecophon Extra Bass). The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface is a matt black batch painted glass tissue and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are natural. To improve absorption in the low frequency range, Ecophon Extra Bass can be installed on top of the suspended ceiling. For best performance and system quality, use Ecophon´s matt black Connect grid and accessories. The grid is manufactured from galvanized steel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eco_som_a
  • Product familyModular ceilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sombra
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-11
  • หมายเลขฉบับ5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass wool
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels