เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Hygiene Protec™ Air A
Ecophon Hygiene Protec™ Air A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Protec™ Air A

    Ecophon Hygiene Protec™ Air A are particle repellent sound-absorbing ceilings for clean rooms where disinfection and/or cleaning is required on a regular basis. The ceilings are classified ISO 3 according to ISO 14644-1. The surface is resistant to common detergents and disinfectants. The absorbers are low-emitting and thus ensures high indoor-air quality, they are resistant to mould and bacteria growth and they withstand HPV cleaning. The ceilings are suitable for areas requiring air-pressure control. The system consists of Ecophon Hygiene Protec™ Air A tiles and Ecophon Connect™ grid systems, with an approximate weight of 3,5 kg/m² (20mm) and 4,5 kg/m² (40mm). The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ HP coating and the back of the tile is designed to maintain air pressure control when clips are used. The edges are painted. The grid is manufactured from galvanized steel. The tiles should be secured to the grid with Connect Hygiene clips in order to withstand pressure during cleaning, air pressure differentials and to minimise dirt traps.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hygiene-protec-air-a
    • Product familyModular ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hygiene
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)