เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Master™ A
Ecophon

Ecophon Master™ A

2.6 จาก 5 ดาว2.6(5 รีวิว)

Ecophon Master™ A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. Suitable for open plan offices or other premises where strict demands are made on good acoustics and speech intelligibility, and where demountability is vital.

  • Absorption class A
  • Primed edges
  • Available in large formats and easy to demount

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.master-a
  • Product familyModular ceilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Master
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass wool
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย