เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

11.8kW Electric Tankless Spa Water Heater

EcoSmart Spa Heaters operate by utilizing the latest flow sensor technology instead of the traditional pressure switch activation and contactors to reduce the risk of burned elements, which increases functionality and reliability. The Smart SPA Series comes with a digital thermostat control so you can set the temperature exactly where you want. EcoSmart Spa Heaters are compact and easy to install for a new system or to replace any existing spa heater.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless Pool Heater
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา