เผยแพร่สินค้าของคุณ
Apollo™ - Flooring
Edgewood Group

Apollo™ - Flooring

Apollo™ fitness tile is the ideal flooring for workout area above occupied spaces. This non-laminated molded tile has superior vibration absorption and unparalleled noise reduction properties. The grid back design of the 1" tile has been engineered to provide increased stability for cardio equipment. The 1.5" tiles provide additional sound reduction for free weight areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Apollo-Flooring
  • Product familyathletics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์athletics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • น้ำหนัก18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง