เผยแพร่สินค้าของคุณ
Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems
Edgewood Group

Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Debris Trap™ Tile with Wiper/Scraper matting inserts that effectively remove dirt and moisture from traffic. Can be surface mounted with edging or installed into recessed wells. Grid shape allows dirt and water to fall below walking surface to reduce the re-tracking of debris.
สเปคสินค้า
  • colour20 colours
    constructionvinyl grid tile with supreme knob inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleberber (hobnail)
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.12 kg (2.46 lb)
    warranty time2 year
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Debris-Trap-Tundra-Entrance-Systems
  • Product familyEntrance Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์indoor, surface mount, recessed well
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองPolypropylene
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า