เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
    Matter Surfaces

    Ultra Entry™ | Black Base

    • Dual-strip design both scrapes off debris and absorbs moisture
    • Easily cut on site to any angle, arc or shape
    • Durable construction withstands heavy traffic
    • Quiet - eliminates noise and clatter common with aluminum roll-up mats
    • Anti-slip surface for indoor applications; ADA compliant
    • T section divider is optional for wheeled traffic applications

    Features

    Dual-strip design both scrapes off debris and absorbs moisture. Easily cut on site to any angle, arc or shape. Durable construction withstands heavy traffic. Quiet - eliminates noise and clatter common with aluminum roll-up mats. Anti-slip surface for indoor applications; ADA compliant. T section divider is optional for wheeled traffic applications.

    Common Uses

    Entryways in supermarkets, retail stores, malls office buildings, schools, hospitals, sports arenas, airports.

    CleanZone™

    Zone 2: Vestibule

    Warranty

    4 Year Limited

    ติดต่อกับ Matter Surfaces

    สเปคสินค้า
    • Material
      Gray and brown bases - 27.52% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Black base - 86% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Recycled content varies with Designer Insert options.

      Format

      Foot Grille

      Size
      36" x 40', 48" x 40'
      Sizes are approximate

      Custom Sizes

      36" and 48" widths x lengths up to 40'

      Thickness
      0.625"

      Weight
      1.7 lbs/sq ft

      Maximum Rolling Load

      1,200 pounds per wheel

      Installation

      Surface, Shallow Recessed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mattersurfaces-arrival-ultra-entry-black
    • Product familyArrival Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foot Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC012168
    • ชื่อ ETIMFloor mat
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEntrance mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Grilles
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 13
    • OmniClass TitleFloor Grilles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes