เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
หน้าหลัก
ประเภท
พื้น
กระเบื้อง
Graphic-Marble Carpet Tile
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Edgewood Group
ติดตาม
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
graphic-marble
Product family
Carpet Tiles
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Graphic Marble
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-09-10
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
0.24
กว้าง (นิ้ว)
19.69
ความลึก (นิ้ว)
19.69
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เนเธอร์แลนด์
ผลิตโดย
เนเธอร์แลนด์
น้ำหนัก
2.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
พื้น - กระเบื้อง
IFC classification
Floor
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Description
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 00
OmniClass Title
Floor Coverings
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สินค้าใกล้เคียง
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
ดาวน์โหลด
Crossville
Access Point
ดาวน์โหลด
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
ดาวน์โหลด