เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
edgewoodgroup/products/7e37c048-d49d-439c-9951-00382863cc77
หน้าหลัก
ประเภท
พื้น
กระเบื้อง
Graphic-Unique Carpet Tile
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Edgewood Group
ติดตาม
Graphic-Unique Carpet Tile
A versatile carpet tile collection featuring distinctive graphic textures that add visual interest and flexibility to interior designs. Its durable loop-pile construction makes it ideal for creating stylish, high-performance commercial environments.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% PA SDN
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 986
Pile Density
0.131 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
720 gr/m² ± 15%
ISO 8543
Total Weight
4525 gr/m² −7.5% / +10%
ISO 8543
Pile Height
3 mm
ISO 1765
Total Height
6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,881/m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
Approx. 28 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
Approx. 0.07 m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
graphic-unique
Product family
Carpet Tiles
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Graphic Unique
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-09-10
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
0.24
กว้าง (นิ้ว)
19.69
ความลึก (นิ้ว)
19.69
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-unique
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เนเธอร์แลนด์
ผลิตโดย
เนเธอร์แลนด์
น้ำหนัก
2.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
พื้น - กระเบื้อง
IFC classification
Floor
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Description
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 00
OmniClass Title
Floor Coverings
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สินค้าใกล้เคียง
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
ดาวน์โหลด
Crossville
Access Point
ดาวน์โหลด
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
ดาวน์โหลด