เผยแพร่สินค้าของคุณ
Imber™ - athletics
Edgewood Group

Imber™ - athletics

Imber™ specializes in high-performance: dissipating impact and resisting cuts and dents in skate, weightlifting, and intense training environments. Imber™'s vulcanized, dual-layer construction has unparalleled resilience and traction. The anti-microbial and non-porous surface keeps your floors cleaner.
สเปคสินค้า
  • colour5 colours
    constructionvulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Streaks
    individual sizes1 m x 1 m, 37.7" x 37.7"
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled contentrecycled content 55% recycled content in base layer
    thickness6 mm, 8 mm, 10 mm
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Imber-athletics
  • Product familyIndoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์athletics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง