เผยแพร่สินค้าของคุณ
Supreme Knob™ Tile - Entrance Matting
Edgewood Group

Supreme Knob™ Tile - Entrance Matting

Super duty needlepunch modular matting. Can be installed indoors as well as outdoors. Permanently anti-static, has enhanced UV stability and is mold and mildew resistant. Holds approximately 7 litres or 1.85 gallons of water per square yard.
สเปคสินค้า
  • backingbitumen
    colour9 colours (charcoal stock)
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor/outdoor
    face materialpolypropylene
    face styleberber (hobnail)
    face weight1,790 g/m² (53 oz/yd²)
    individual sizes0.5m x 0.5m
    perfect forvestibules, lobbies, heavy traffic entrances
    surfacewiper/scraper
    thickness14.5 mm (9/16 in)
    total weight5.05 kg/m² (1.04 lb/ft²)
    warranty time3 year
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Supreme-Knob-Tile-Entrance-Matting
  • Product familyEntrance Matting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์indoor, recessed well, walk-off mats
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า