เผยแพร่สินค้าของคุณ
Voyager™ Athletic Tile - Flooring
Edgewood Group

Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Voyager™ is highly durable, non-absorbent and cut resistant, making it the best recycled rubber for a cleaner, healthier and longer lasting floor. Note that the 22" x 22" interlock tiles are sold by increments of 6.
สเปคสินค้า
  • colour5 colours
    constructionpu bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes48" x 72", 46" x 69"(interlock), 22" x 22"(interlock), 24" x 24"(interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness9.5 mm, 12 mm, 15 mm, 1 mm
    total weight9.8 kg/m²(2.0 lb/ft²), 12.7 kg/m²(2.6 lb/ft²), 15.9 kg/m²(3.3 lb/ft²)
    warranty time5 year
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Voyager-Athletic-Tile-Flooring
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์indoor, surface mount, outdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง