เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

POLIISO® AD is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two embossed aluminum supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and a fire classification of EUROCLASS E according to European standard 13501-1. The panels have a standard size of 600 x 1200 mm and thicknesses of 20-160 mm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poliiso-ad
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน