เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

POLIISO® EXTRA is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two multilayer aluminum foil supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and come in a standard size of 600 x 1200 mm. The panels are available in thicknesses of 20 - 160 mm.

APPLICATIONS WITH POLIISO® EXTRA: cavity wall insulation, floor, heated floor systems

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poliiso-extra
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน