เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

POLIISO® FB is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two supports: the top one is made of glass veil added with mineral fibres and the bottom one of saturated mineralized glass veil. The panels declares λD values from 0,025 W/mK to 0,028 W/mK (depending on thickness) according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa; Euroclass Bs1d0 according to the standard EN 13501-1. The panels are available in thicknesses from 30 mm to 160 mm in a standard size of 600 x 1200 mm

APPLICATIONS WITH POLIISO® FB: Insulation of walls (“ventilated facades”), Insulation of roofs


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poliiso-fb
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน