เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

GIBITEC® PLUS is a prefabricated semi-sandwich panel composed of a plasterboard layer of 13 mm (or 10 mm) coupled with POLIISO® PLUS expanded polyurethane panels coated with aluminum foil. The panels have a standard size of 1200 x 3000 mm and come in a wide variety of thicknesses. The POLIISO® PLUS panel has thermal conductivity values of λD equal to 0,022 W/mK and compressive strength values ≥150 kPa.

APPLICATIONS WITH GIBITEC® PLUS: interior walls insulation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poliiso-gibitec
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit