เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

I PANNELLI PENDENZATI proposti da Ediltec consistono in un sistema termoisolante prefabbricato per la realizzazione di pendenze e aumento della resistenza termica costituito da pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) preincollati a pannelli in poliuretano espanso rigido (PIR). La soluzione permette di progettare e realizzare elementi modulari preassemblati che costituiscono sia uno strato di pendenza, correttamente orientato verso gli scarichi predisposti, sia uno strato termoisolante dimensionato in funzione del livello di prestazione energetica richiesta. La compatibilità con i sistemi d'impermeabilizzazione è massima in quanto, a seconda della tipologia di pannelli POLIISO che viene scelta, si possono applicare membrane bituminose o sintetiche con sistemi di fissaggio a caldo oppure a freddo.

I sistemi pendenzati proposti da Ediltec rappresentano una soluzione efficace e funzionale per risolvere problemi dipendenza nelle coperture piane. Inoltre, nel caso di interventi mirati a risolvere problematiche di ristagno d’acqua sullacopertura, rappresenta la soluzione più vantaggiosa sia dal punto di vista economico che da quello ambientale. Nellamaggior parte dei casi infatti si possono evitare costose ed impattanti operazioni di demolizione e smaltimento delpacchetto di copertura preesistente e di realizzazione di un nuovo massetto, posizionando il sistema opportunamentedimensionato per garantire lo scarico dell’acqua piovana e il miglioramento dell’efficienza energetica della copertura.Per consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche, le coperture piane (o comunque aventi pendenza ≤ 5%) devonogarantire valori di pendenza, costanti per l’intera superficie, non inferiori a 1 - 1,5%. Se ciò non avviene, si possonoformare ristagni di acqua compromettendo l’efficienza dell’intero pacchetto di coibentazione ed impermeabilizzazione.La soluzione proposta da Ediltec permette di progettare e realizzare elementi modulari preassemblati che costituisconosia uno strato di pendenza, correttamente orientato verso gli scarichi predisposti, sia uno strato termoisolantedimensionato in funzione del livello di prestazione energetica richiesta. Gli elementi che compongono il sistema,composto da base in polistirene espanso e pannello isolante in poliuretano all’estradosso, vengono assemblatiutilizzando le tecnologie più idonee al fine di assicurare una duratura ed efficace adesione tra i diversi materiali.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poliiso-pendenzato
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน