เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

X-FOAM® HBD is an indigo blue thermal insulation board made ofextruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide, 1250 mm long and 30 to 100 mm thick. X-FOAM® HBD has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® HBD: non-treadable inverted roof; flat roof; green roof; sloped roofs with ventilated gap below membrane; ventilated walls; suspended floor; radiant floor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x-foam-hbd
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน