เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

X-FOAM® HBT is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 shiplap edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide, 1250 mm long and 30 to 300 mm thick. X-FOAM® HBT has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® HBT: treadable and non-treadable inverted roof; green roof; sloped roofs with ventilated gap below membrane; industrial floors; walls below ground

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x-foam-hbt
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน