เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB is an indigo blue thermal insulation board made of single-layer extruded polystyrene, without extrusion skin, and with 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values from ≥ 200 kPa to ≥ 300 kPa (depending on thickness), and are 600 mm wide, 3000 mm long and 20 to 100 mm thick. X-FOAM® MLB has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® MLB: piano pilotis, isothermal trucks; sandwich panels; thermal bridges


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x-foam-mlb
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน