เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

X-FOAM® WAFER is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, with wafer surface and 4 straight edges. The boards have nominal compressive strength values from ≥ 200 kPa to ≥ 250 kPa (depending on thickness), and are 600 mm wide, 1250 mm long and 20 to 300 mm thick. X-FOAM® WAFER has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1. This product is named "WAFER" to the extrusion skin stamped in warms.
APPLICATIONS WITH X-FOAM® WAFER: external walls; piano pilotis, thermal bridges

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x-foam-wafer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน