เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

X-FOAM® EASY PIL is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, without extrusion skin, and with 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥200 kPa, and are 600 mm wide, 3000 mm long and from 25 to 100 mm thick. The boards have a fire classification EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1, are milled on both surfaces for better adaptability to surfaces and easy gripping to the adhesive or plaster.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY PIL: thermal bridges insulation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x-foam_easy_pil
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน