เผยแพร่สินค้าของคุณ
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
    Eemax

    MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

    • Point-of-use heating eliminates long hot water pipe runs
    • Compact design - fits virtually anywhere
    • Hot or cold water feed
    • Adjustable temperature control 50-140°F
    • T&P valve included
    • Single weld glass lined tank for extended life
    • Floor mount or wall hung (bracket included)
    • Status indicator light
    • 120V cord provided for ease of installation
    • ETL listed to UL174 and NSF373

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eemax-021
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)