เผยแพร่สินค้าของคุณ
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)
    • On demand hot water - no delay
    • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
    • Endless hot water - No storage capacity to deplete
    • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
    • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
    • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
    • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.accumixii
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.75
    • กว้าง (นิ้ว)5.25
    • ความลึก (นิ้ว)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)